Publique sus productos
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    Traducido por Google,
    La Contura 596 Style ha sido durante mucho tiempo una de nuestras estufas más populares. Ahora tiene una emocionante puerta de vidrio, paneles laterales de vidrio aún más grandes y esmalte blanco. La parte superior está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. Agregue powerstone para una salida de calor adicional.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC596G
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1529
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces