Publique sus productos
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    Traducido por Google,
    Con un marco de esteatita que retiene el calor que rodea las luces laterales, se ve mucho del fuego mientras el calor dura mucho tiempo. Muchas personas optan por agregar Powerstone de retención de calor o un ventilador al Contura 596T para obtener un impulso adicional al calor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC596T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1544
    • Ancho (mm)542
    • Profundidad (mm)463
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces