Publique sus productos
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Traducido por Google,
    Contura 610 Style es el modelo más pequeño de la serie 600 para adultos. Por ejemplo, puede elegir una puerta de hierro fundido o de vidrio, un marco de metal negro, gris o blanco, un compartimiento o puerta para troncos, una cubierta frontal o un estante calentador sobre la puerta y accesorios como un Powerstone que retiene el calor, una placa calefactora y un ventilador. Una nueva característica atractiva y práctica es el almacenamiento de leña al costado de la estufa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC610
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1260
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces