Publique sus productos
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
El Contura 620 Style está equipado con Powerstone de retención de calor y amortiguador de convección como estándar. Si elige la cubierta en lugar del estante calentador sobre la puerta, también hay espacio para aún más Powerstone. Esto significa que obtiene aún más calor de sus troncos porque el calor se retiene en la piedra. El modelo tiene una puerta de hierro fundido. Tapa del compartimento inferior opcional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC620
  • Familia de productoContura
  • Grupo de productosFireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1290
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)515
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)250
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces