Publique sus productos
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Traducido por Google,
    Contura 620T tiene un marco de esteatita que retiene el calor. Si elige la cubierta, en lugar del estante calentador sobre la puerta, también puede pedir powerstone, lo que significa que puede extraer aún más calor. El modelo tiene una puerta de hierro fundido. Tapa del compartimento inferior opcional.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC620T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1290
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)515
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)250
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces