Publique sus productos
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    Traducido por Google,
    Los modelos Contura 690 dan la impresión majestuosa de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna: muestra un fuego adecuado por encima del suelo. Este modelo tiene mucho de todo: tres colores diferentes, tres tapas diferentes, dos puertas diferentes, puerta inferior (estándar) y varios accesorios como almacenamiento de leña y retención de calor Powerstone. Independientemente de su variante favorita, disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable cada vez que encienda un fuego.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC690
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1650
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)133
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces