Publique sus productos
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    Traducido por Google,
    Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, que emite más calor que una más pequeña. También hay buenas formas de obtener aún más calor de su estufa. La esteatita es un material que retiene naturalmente el calor. Con un marco de esteatita, la estufa puede permanecer caliente durante varias horas después de que las brasas se hayan apagado. La esteatita tiene un veteado natural único, lo que significa que no hay dos estufas iguales. Contura 690T se puede combinar con Powerstone de retención de calor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC690T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1680
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)515
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)322
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces