Publique sus productos
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una estufa compacta de fácil posicionamiento en cualquier interior. El modelo básico de esta gama está disponible en gris, blanco y negro, y la actualización a Style ahora significa que la puerta cuenta con un panel de vidrio aún más alto para una mejor visibilidad de las llamas. La chimenea se puede conectar a la parte superior o trasera de la estufa en todos los modelos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC810
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces