Publique sus productos
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    Traducido por Google,
    Con los paneles de esteatita tendrá un hermoso entorno natural para su estufa. Cada reemplazo de esteatita siempre será único, ya que el veteado de la piedra natural es naturalmente variable. La piedra que retiene el calor naturalmente también proporciona un calentamiento cómodo y constante. Una nueva característica de la actualización Style es que los paneles de piedra ahora tienen menos uniones en comparación con los modelos anteriores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC820T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)965
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)125
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces