Publique sus productos
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Una estufa no solo transmite calor y comodidad. La impresión visual es igual de importante. El Contura 856 cuenta con amplios paneles laterales, lo que hace que las llamas sean visibles en cualquier lugar de su interior. La estufa será un punto de atracción natural en su hogar, un lugar para reunirse y sentirse cómodos juntos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC856
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces