Publique sus productos
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Traducido por Google,
    Combine los generosos paneles laterales de vidrio con el atractivo de la esteatita. La 856T es una estufa para máxima visibilidad de la llama y un panel de esteatita natural que retiene el calor con vetas de piedra únicas. Las llamas compensadas por la esteatita natural crean una apariencia y un ambiente distintivos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC856T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)965
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces