Publique sus productos
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Traducido por Google,
    Levanta tu estufa y dale al fuego un lugar privilegiado en tu interior. Una estufa montada en un pedestal hace que el fuego sea más visible. También proporciona una apariencia aireada debajo y facilita la limpieza del piso alrededor de la estufa. Con un plato giratorio (opcional), puede orientar su estufa suavemente en un círculo completo para obtener la mejor y más cómoda vista.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC870
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces