Publique sus productos
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
    Contura

    Contura 890 Fireplace

    Traducido por Google,
    Una estufa para impresionar, pero aún en un formato fácil de colocar. El alto 890 difunde calidez y comodidad por todas partes y será una característica natural para que su familia se reúna. Una estufa con una presencia diferenciada en cualquier interior, esté encendido o no.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC890
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1260
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)90
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces