Publique sus productos
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    Traducido por Google,
    El dramático parpadeo de las llamas contrasta con la tranquila y robusta esteatita. 890T es una estufa con un formato y apariencia que no pasará desapercibida. La esteatita que retiene naturalmente el calor también irradia calor mucho después de que se hayan extinguido las últimas brasas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC890T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1275
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces