Publique sus productos
Contura 890TL Fireplace
Contura

Contura 890TL Fireplace

Traducido por Google,
La esteatita natural que retiene el calor continúa irradiando calor durante horas. La generosa puerta de vidrio ofrece un efecto visual incomparable. Descubrirá que la estufa estilo Contura 890TG lo mantiene a su lado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC890TL
  • Familia de productoContura
  • Grupo de productosFireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1260
  • Ancho (mm)465
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)90
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces