Publique sus productos
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Gracias a los laterales de cristal del Contura 896 Style, de diseño discreto, el fuego casi parece flotar, especialmente en las oscuras y acogedoras noches de invierno. Una estufa que se convierte inmediatamente en la fuente natural de confort del hogar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC896
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1260
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa