Publique sus productos
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    La chimenea Contura i41A tiene una puerta en ángulo y está revestida en Artstone. Artstone es una piedra fundida teñida de blanco, exclusiva de Contura. La puerta se puede inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha para satisfacer sus necesidades. Agregue detalles adicionales, como un estante y un banco en granito negro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi41-L
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1650
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa