Publique sus productos
Contura i5 Fireplace
Contura i5 Fireplace
    Contura

    Contura i5 Fireplace

    Traducido por Google,
    El inserto de chimenea Contura i5 con puerta panorámica le da mucho espacio al fuego. Las líneas limpias se mezclan con tu hogar. Contura i5 con puertas dobles es ideal para estufas de esquina donde una puerta más grande ocupa demasiado espacio. La impresión moderna se ve reforzada por la parrilla con aletas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi5
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)433
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces