Publique sus productos
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
    Contura

    Contura i51 Fireplace

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Con generosas áreas de vidrio en tres lados y una espaciosa cámara de combustión, Contura i51 es realmente un complemento para el hogar moderno. La tecnología debajo de la campana estética está especialmente adaptada para casas con tecnología de calefacción moderna que crea presión negativa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi51
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1650
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)230
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces