Publique sus productos
Contura i6 Fireplace
Contura i6 Fireplace
Contura i6 Fireplace
    Contura

    Contura i6 Fireplace

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Contura i6 es la opción ideal para aquellos que tienen sus propias ideas sobre cómo debe ser un casete y quieren construir una nueva chimenea. Elige la impresión que quieres dar con una puerta de cristal o de fundición.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi6
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)545
    • Ancho (mm)625
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces