Publique sus productos
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El calor y la luz del fuego de un Contura i61 de metal negro crean un contraste espectacular. La elección perfecta si buscas una chimenea con un acabado elegante y práctico. Un Contura i61 de metal blanco se integra maravillosamente en su hogar, con el típico atractivo estético escandinavo que crea una sensación de luminosidad y amplitud.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi61
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1570
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)195
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces