Publique sus productos
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    El Contura i8 le ofrece múltiples opciones para crear una apariencia única en su hogar. El cassette viene en una gama de diseños con luces laterales en ambos lados, o solo en el lado derecho o izquierdo. Puerta con marco de hierro fundido para un aspecto robusto y sutil.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCi8
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)735
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa