Publique sus productos
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround
Metalux Surround

    Metalux Surround

    Traducido por Google,

    Surround es una luminaria moderna que realza el aspecto de cualquier espacio comercial. El marco iluminado Surround viene de serie con (4) CCT seleccionables en 80+ CRI y se ofrece con (3) paquetes de lúmenes seleccionables en bajo, medio y alto. El innovador diseño de lente acanalada de 1,5" de ancho ofrece una distribución de luz suave y totalmente luminosa que combina con los paneles y los troffers estándar. Surround utiliza la rejilla en T y los paneles del techo existentes o se puede suspender y viene en (5) factores de forma diferentes, lo que lo convierte en una solución perfecta para actualizar una variedad de espacios. El LED delgado iluminado Surround es una excelente solución moderna para espacios comerciales como campus universitarios, oficinas modernas y salas de conferencias.

    Especificaciones
      • Surround offers a modern contemporary illuminated design at a great value
      • (5) Form factors to cover troffer and linear ceilings: 1x2, 2x2, 2x4,1x4, 1x8
      • 4 CCT Selectable Color in 80 CRI: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Selectable Lumens- Low, Medium, High settings from 2,000-8,500
      • High efficacy up to 150 lm/W for DLC compliance and rebates
      • Versatile mounting allows for mounting in existing T-grid or surface/suspension with additional kit
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetalux-Surround
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana