Mejore su iluminación exterior con el aplique cilíndrico LED de pared para exteriores HALO, que ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, durabilidad y diseño moderno. Diseñado tanto para contratistas como para aficionados al bricolaje, este aplique compacto simplifica la sustitución de antiguas lámparas de halogenuros metálicos o fluorescentes. Con una fotocélula integrada que ilumina desde el anochecer hasta el amanecer y una vida útil del LED de 50.000 horas, ofrece seguridad inmediata, eficiencia energética y atractivo estético sin necesidad de mantenimiento. Personalice su iluminación LED exterior con lúmenes seleccionables (2000/3000/4000) y temperaturas de color (3000K–6500K) para adaptarse a cualquier entorno, desde cálidos acentos arquitectónicos hasta una iluminación perimetral brillante y segura. La robusta carcasa de aluminio fundido a presión y el acabado en bronce texturizado resistente a la corrosión garantizan durabilidad y una elegancia atemporal. Diseñado y probado en EE. UU., HALO ha sido una marca preferida por los contratistas durante casi 70 años y es una de las marcas de iluminación empotrada más vendidas de América del Norte, respaldada por soporte con sede en EE. UU. y una garantía limitada de 5 años.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |