Publique sus productos
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    Traducido por Google,

    La serie de lámparas colgantes PrentaLux Architectural Research Office destaca por sus tres luminarias decorativas de alto rendimiento, cada una con una forma única, inspiradas en las formas metamórficas de la naturaleza. Fabricadas mediante manufactura aditiva con un enfoque en el uso sostenible de los recursos, estas llamativas lámparas colgantes están disponibles en tres tamaños y una variedad de texturas. Pueden utilizarse individualmente o agrupadas en composiciones armoniosas, ideales tanto para grandes espacios públicos como para ambientes íntimos.

    La silueta asimétrica y escultural de este colgante evoca movimiento y modernidad. Con una variedad de texturas para elegir, el Unaro se convierte en un elemento decorativo impactante.

    Especificaciones
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprentalux-architecture-research-office-unaro
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas