Publique sus productos
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    Traducido por Google,
    El paquete de interruptores de atenuación CAT (RSP-C-010-Z1) es un dispositivo de control de iluminación diseñado para controlar cargas y alimentar los dispositivos CAT. Cada unidad consta de un relé de enclavamiento de 120-277 VCA 20 A que se usa para encender/apagar cargas LED y no LED y un control de atenuación continuo de 0-10 V que se usa para atenuar/aumentar el nivel de iluminación de los accesorios. El CAT Dimming Switchpack está equipado con dos conectores RJ 45 para conectar la unidad a otros dispositivos CAT a través de cables CAT5 estándar utilizando el protocolo CAT WaveLinx. La unidad también proporciona energía a los dispositivos CAT a través de los mismos cables CAT5 transformando el voltaje de línea Clase 1 (120/277 VCA) a bajo voltaje Clase 2 (24 VCC). La unidad tiene una boquilla de montaje alargada que permite conectarla directamente a través de un orificio ciego de 1/2" en una caja de conexiones o dentro de una caja adyacente para cumplir con los requisitos específicos de los códigos locales en cámaras de techo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-cat-rsp-c-010-z1
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso