Publique sus productos
Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Traducido por Google,
El TSW-MV es ideal para cumplir con los códigos de energía, donde se necesita asegurar que las luces se apaguen cuando no se usan y un sensor de ocupación no es la mejor opción. Perfecto para trasteros, armarios de pasillo, cuartos de limpieza y trasteros. El TSW-MV es un temporizador de intervalos de estado sólido que reemplaza fácilmente un interruptor de pared para controlar la iluminación, la climatización y otras cargas.
  • Se puede preestablecer un intervalo de tiempo de encendido a prueba de manipulaciones
  • Se muestra un gráfico de barras con el porcentaje de tiempo restante además del tiempo de cuenta regresiva
  • El parpadeo de las luces y/o la advertencia sonora comienza 2 minutos antes de que transcurra el tiempo de cuenta regresiva (se puede desactivar mediante el interruptor DIP)
  • La tecnología de cruce por cero prolonga la vida útil del relé al conmutar equipos con alta entrada de corriente a una potencia cercana a cero
  • Compatible con balastos electrónicos, iluminación incandescente o cargas de motor.
  • No se requiere carga mínima
  • Fácil instalación; se adapta a caja de pared estándar de 2 1/2”
  • Reemplaza fácilmente el interruptor de pared en una instalación existente
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-tsw-mv
    • Familia de productoGreengate
    • Grupo de productosControls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso