Publique sus productos
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation

    WaveLinx CAT Wallstation

    Traducido por Google,
    La estación de control CAT (WST-C) es una estación de control con cable y alimentación de bajo voltaje con botones configurables que incluyen opciones de encendido/apagado, subir y bajar y preestablecer escenas. Las acciones de cada botón se pueden configurar usando la aplicación WaveLinx. La CAT Wallstation se comunica con otros dispositivos CAT, a través de un cable CAT5e, a través de sus dos conectores RJ-45 y se puede conectar en cadena para funcionar con CAT Dimming Switchpack para proporcionar operaciones de control de interruptores. El elegante diseño de CAT Wallstation mejora la estética de un espacio al tiempo que permite a los ocupantes ajustar los niveles de brillo de la habitación según su sensibilidad y necesidades.
    Especificaciones
      • On/Off, Raise/Lower and Scene Presets with 1, 3, 5 and 6 button option
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Clean and elegant with a custom button engraving option to enhance occupant experience
      • Button actions are configurable through the WaveLinx app
      • Remotely upgradeable firmware
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-cat-wst-c
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosControls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana