Publique sus productos
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Traducido por Google,
El interruptor de palanca momentáneo es un interruptor de cierre de contacto de bajo voltaje que se utiliza con los paneles de control de iluminación Greengate. Al conmutarse hacia arriba o hacia abajo, el interruptor cierra momentáneamente el contacto con el panel de control de iluminación, enviando una señal de encendido y tiene una posición central de apagado. Estos interruptores cuentan con abrazaderas de montaje de acero galvanizado de 1,27 mm (0,050") de espesor para mayor resistencia a la corrosión, y la combinación de tornillos de montaje de cabeza ranurada/Phillips y terminales facilita la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores