Publique sus productos
WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

Traducido por Google,
El paquete de relés Wavelinx con control de 0-10 V (WSP-MV-010) es parte integral del sistema de Iluminación Conectada Inalámbrica (WCL) WaveLinx y ofrece control de relé de cruce por cero de 120-277 V CA y 20 A, así como control de atenuación continua de 0-10 V para cargas LED y no LED. El paquete de relés con control de 0-10 V también admite control de carga de enchufe de 20 A. El WSP-MV-010 se alimenta mediante el circuito de 120-277 V CA que controla y permite un montaje sencillo con orificio ciego de 1/2". El paquete de relés con control de 0-10 V opera en una red inalámbrica en malla basada en el estándar IEEE 802.15.4.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-relay-switchpack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana