Publique sus productos
Greengate Relay Interface Module - RIM

Greengate Relay Interface Module - RIM

Traducido por Google,
El Módulo de Interfaz de Relé está disponible con voltajes de entrada de 120, 277 o 347 VCA. El Módulo de Interfaz de Relé (RIM) está diseñado para activar o cerrar todos los relés de un panel de control de iluminación, independientemente del estado programado. Esto permite el cierre de los relés durante una interrupción de la alimentación normal (de la red eléctrica) para que una fuente de alimentación alternativa alimente las cargas de iluminación. Una vez que el RIM detecta el restablecimiento de la alimentación normal, el panel de control vuelve al modo de funcionamiento programado. Accesorio homologado por UL 924 (Paneles ControlKeeper TouchScreen y LiteKeeper 16 y 32).
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-rim
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso