Publique sus productos
Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)

    Traducido por Google,

    Diseñada para satisfacer las necesidades variables de las aplicaciones nuevas y de modernización en estadios al aire libre de nivel profesional y universitario, la luminaria LUMASPORT 16 incorpora varias tecnologías revolucionarias, incluidas nuevas ópticas de rejilla y reflector integradas que equilibran la distribución de la luz, el corte, el control del deslumbramiento y la jugabilidad, al tiempo que cumplen con los estrictos requisitos de rendimiento de los fanáticos, los jugadores y la transmisión.

    Especificaciones
      • 143,000 to 195,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control with three patented and award-winning optical system solutions.
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-Ephesus-LumaSport-16-Local-YokeMount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosEphesus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana