Shaper Fabrique 143-P LED Multi-Tiered Drum Pendant
4.8(10 reseñas)
Traducido por Google,
El montaje colgante de tambor de varios niveles Fabrique 143-P LED es un colgante de pantalla de tela de grado de especificación perfecto para aplicaciones comerciales y de hospitalidad. Incluye una elegante tela de organza exterior envuelta concéntricamente alrededor de una pantalla interior de tela translúcida. La serie 143-P ofrece 11 telas estándar, 3 telas recubiertas de vinilo para áreas de limpieza y 2 opciones de pantalla exterior de organza, en 3 tamaños de pantalla estándar. La fuente LED de 80+ CRI está disponible en cuatro CCT, lo que le permite seleccionar su iluminación para la tarea en cuestión (o el estado de ánimo que desea crear). La colección Fabrique es conocida por sus bordes enrollados a mano de tela de alta calidad, estructura de acero de gran calibre, respaldo de estireno laminado y estructura interna mínima.