Publique sus productos
Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Traducido por Google,

LumaSport 8 - Integral representa lo último en soluciones de iluminación para deportes y entretenimiento. Diseñada con un enfoque en la modernización, esta luminaria deportiva LED blanca trae una nueva era de iluminación a campos de béisbol, estadios profesionales, estadios universitarios, centros de eventos múltiples, gimnasios y pabellones deportivos. LumaSport 8 - Integral combina tecnología de vanguardia con un diseño excepcional, lo que la convierte en la opción ideal tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.

Especificaciones
    • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
    • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
    • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
    • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
    • Available in fixed CCT options of 4000K, 5700K, and a tunable CCT range option of 3500K to 6500K to meet varying lighting demands.
    • Top Mounted Yoke, Bottom Mounted Yoke, Pendant Mount, and Slip Fitter Mounting options for flexibility in applications.
    • Power redundancy insures system reliability.
    • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
    • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Integral-PendantMount
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosEphesus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana