APEL es una luz de emergencia homologada por UL 924 con un mínimo de 90 minutos de funcionamiento y una cobertura de salida de emergencia de 5,2 metros. Sus características principales incluyen cabezales LED, una batería de níquel-cadmio sin mantenimiento y una garantía de cinco años. Los cabezales LED son totalmente ajustables para maximizar la flexibilidad del diseño, mientras que su diseño compacto optimiza la estética. El patrón de montaje universal con caja de conexiones y la carcasa de ajuste a presión reducen significativamente el tiempo de instalación. Las versiones APELH2 tienen capacidad remota para alimentar dos cabezales LED APWR adicionales.