Publique sus productos
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    Traducido por Google,
    La parte superior del poste Invue Arbor aporta estilo arquitectónico al área y el sitio y las aplicaciones a escala peatonal. Su apariencia diurna aporta un aspecto orgánico deseado al entorno urbano. WaveStream LED Optics proporciona una imagen uniforme sin pixelación, gestionando el deslumbramiento y proporcionando altos niveles de visibilidad.
    Especificaciones
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosArbor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana