Publique sus productos
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
El Arbor Wall Sconce se puede instalar junto con las luminarias Arbor post top y Bollard para brindar una apariencia coordinada única que mejora cualquier entorno arquitectónico o peatonal. WaveStream™ Optics elimina la imagen LED pixelada y reduce el deslumbramiento visible proporcionando altos niveles de visibilidad. La guía de onda óptica está fabricada con acrílico moldeado por inyección de precisión para lograr el máximo nivel de control del deslumbramiento y comodidad visual. Una distribución asimétrica está disponible y se ofrece estándar en 4000K (+/- 275K) CCT u opcionalmente 3000K mínimo 80 CRI. La tapa de aluminio fundido de tres piezas con bajo contenido de cobre y clasificación IP66 mantiene la fuerza y la precisión proporcionando: disipación de calor rápida, resistencia al vandalismo y forma de día superior. Los herrajes externos y las costuras moldeadas se minimizan para mejorar la apariencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-arbor-wall-sconce
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosArbor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana