Publique sus productos
Fail-Safe EXL LED Confinement Exit

Fail-Safe EXL LED Confinement Exit

Traducido por Google,
La EXL Fail-Safe ofrece a los compradores una de las mejores señales de salida de alto rendimiento y de alta calidad del mercado. Su perfil arquitectónico bajo combina acero de calibre 14 y una lente de policarbonato de 3 mm (1/8 de pulgada) para soportar los entornos más exigentes. La puerta se fija a la carcasa mediante cuatro cierres de seguridad. La unidad está alimentada por LED para una iluminación uniforme y de bajo consumo. Estas luminarias cuentan con certificación UL/cUL para lugares húmedos. La EXL está diseñada específicamente para su uso en zonas de acceso público donde la seguridad es fundamental; es ideal para centros penitenciarios de máxima seguridad, viviendas sociales, escuelas, pabellones psiquiátricos, centros de detención, cuarteles militares, parques y hospitales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-exl-led-confinement-exit
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosFail Safe Exit Signs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 15
  • Título OmniClass Exit Illuminated Signs