Publique sus productos
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights

    Halo ESF Floodlights

    Traducido por Google,
    El reflector de seguridad LED de doble cabezal ESF proporciona una solución de iluminación de bajo mantenimiento y de bajo consumo energético para áreas exteriores. Disponible en luminarias activadas por movimiento, de anochecer a amanecer o de 1420 lúmenes y 2372 lúmenes. Los LED integrados tienen una capacidad nominal de 50.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. Este reflector es ideal para pasillos, patios, áreas de juego y entradas de vehículos, creando un espacio exterior acogedor además de brindar seguridad. La lente difusa está completamente empaquetada para evitar la entrada de humedad, suciedad, insectos y otros contaminantes. Disponible en acabado blanco y bronce.
    Especificaciones
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-esf-floodlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo™ Flood and Motion Light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Título OmniClass Floodlight Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana