Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Traducido por Google,
Gran mejora. Sin cableado. Los focos LED de seguridad y detección de movimiento SEC Next Gen, alimentados por batería, ofrecen a los propietarios la libertad de añadir iluminación brillante y personalizable prácticamente en cualquier lugar, sin necesidad de electricista ni caja de conexiones. Disponibles en diseños de 1, 2 y 3 cabezales, estos focos fáciles de instalar combinan brillo ajustable, temperatura de color configurable y modos de funcionamiento flexibles (detección de movimiento, del anochecer al amanecer o ambos) para ayudar a proteger cobertizos, cocheras, dependencias y rincones de la propiedad de difícil acceso para el cableado. Alimentados por 3 pilas tipo D (no incluidas), ofrecen un rendimiento fiable con más del 30 % de brillo tras 90 minutos de funcionamiento, además de una larga vida útil del LED y una garantía limitada de 3 años.
Especificaciones
1-, 2-, & 3-head integrated LED Security Floodlights
Choose from motion, dusk-to-dawn, or motion + dusk-to-dawn modes
Powered by 3 D-size batteries (not included)
Motion Sensor with 120° area coverage; up to 25 ft detection range
Selectable lumen output (25–100%)
Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
5-position selectable white (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K)
Adjustable heads for targeted coverage of driveways or yards
Surface or wall installation; no hardwiring or junction box required