Publique sus productos
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Traducido por Google,
    Mejoras espectaculares. Mínimas complicaciones. Los focos LED de seguridad y detección de movimiento con cableado de última generación de SEC modernizan las luminarias exteriores antiguas con una protección brillante y personalizable para los hogares de hoy. Disponibles en diseños de 1, 2 y 3 cabezales, estos focos fáciles de instalar combinan brillo seleccionable, temperatura de color ajustable y funcionamiento multimodo (detección de movimiento, del anochecer al amanecer o ambos) para ayudarle a proteger entradas de vehículos, garajes, patios y jardines con total confianza, todo ello respaldado por un rendimiento LED duradero y una garantía limitada de 5 años.
    Especificaciones
      • 1-, 2-, & 3-head hardwired integrated LED security floodlights
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways, yards, and entries
      • Tool-less plug-in or hardwired wall or eave install options
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-next-gen-motion-security-floodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana