Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Traducido por Google,
La seguridad se vuelve solar con los focos LED de seguridad y detección de movimiento SEC Next Gen, ideales para áreas de difícil acceso y para quienes buscan ahorrar energía. Estas luminarias de 1, 2 y 3 cabezales se instalan en minutos en paredes o aleros, proporcionando una iluminación brillante y personalizable sin necesidad de conexión eléctrica. Con tres modos de iluminación (detección de movimiento, del anochecer al amanecer o ambos), brillo y temperatura de color ajustables, y un amplio sensor de movimiento, ofrecen protección durante toda la noche gracias a la energía solar. Una batería de fosfato de hierro y litio de larga duración y un paquete reemplazable prolongan la vida útil de la luminaria, respaldada por una garantía limitada de 3 años.
Especificaciones
1-, 2-, and 3-head solar-powered integrated LED floodlights
High-efficiency solar panel + LiFePO4 battery technology
3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
Up to 1000 lm (1-head); 1500 lm (2-head); 2000 lm (3-head)