La serie RL se puede instalar en una solución sin lata o modernizada. Las molduras empotradas LED Halo RL están diseñadas para su uso con viviendas de nueva construcción o remodelación. Las luces descendentes sin lata Halo RL están diseñadas para instalarse sin el uso de una carcasa o caja de conexiones. Independientemente de su preferencia de instalación, tenemos una opción para usted. Elija su temperatura de color directamente en el dispositivo. Con solo tocar un interruptor, puede elegir entre 5 temperaturas de color que van desde cálido (2700 K) hasta luz diurna (5000 K) o elegir la opción de atenuación cálida para imitar la luz de las velas para crear un ambiente en cualquier espacio. Las opciones de selección de lúmenes también están disponibles para una máxima flexibilidad. La serie RL es la solución perfecta para la iluminación descendente de áreas generales en aplicaciones de reacondicionamiento, remodelación o construcción nueva.
Especificaciones
Available in 3", 4", and 5/6" RL Recessed Trim and 4" and 6" RL Canless Downlight
Baffle and LED Trim with regressed lens
Canless or LED Recessed Trim
RL Recessed Trim is compatible with most recessed housings
5 Color Selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
D2W- Dim-To-Warm Technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K