Publique sus productos
Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Traducido por Google,
Los adornos LED empotrados con luz nocturna de HALO vienen en tamaños de apertura de 4" y 5/6" y cuentan con dos modos: modo de luz descendente para iluminación general del área y modo de luz nocturna para un brillo suave que ilumina el borde acrílico. Simplemente mueva el interruptor de la luz para cambiar de modo. Elija su temperatura de color directamente en el dispositivo para el modo downlight. Con solo presionar un interruptor, puede elegir entre 5 temperaturas de color que van desde cálida (2700 K) hasta luz diurna (5000 K) o elegir la opción de atenuación cálida para imitar la luz de las velas y crear un ambiente en cualquier espacio. La lente suave y el brillo uniforme hacen de esta la solución perfecta en una multitud de aplicaciones residenciales, incluidas habitaciones infantiles, baños, pasillos o cualquier espacio en el que necesite una luz nocturna. Úselo con carcasas de nueva construcción y remodelación de 4", 5" o 6".
Especificaciones
    • Two modes: downlight mode and night light mode
    • Downlight mode - 5 selectable color temperatures plus Dim-to-Warm
    • Dim-to-Warm (D2W) technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
    • 2000K CCT gentle glow for night light mode
    • Toggle switch On-Off-On to change between downlight mode and night light mode
    • Installs into 4", 5", and 6" new construction and remodel housings
    • Downlight mode and night light mode both dimmable to 5% with 120V input, phase cut dimming
    • Up to 1000 lumens delivered in downlight mode
    • Wet location listed, Air-Tite, IC rated
    • 50K life hours and five-year limited warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-halo-rlnl4-night-light-led
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosHalo LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana