Publique sus productos
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic

    Invue Epic

    Traducido por Google,

    La luminaria colgante Epic realza su entorno con una amplia gama de impresionantes configuraciones de forma diurna. Combinando una estética adaptable con una fácil instalación y mantenimiento, el diseño inteligente e inspirador de Epic deleitará a arquitectos, instaladores y residentes dondequiera que se utilice. También hay nuevas configuraciones ópticas disponibles, con mayor potencia máxima en sistemas de iluminación discretos o de confort visual. Ya sea que necesite un control óptico de precisión para máxima uniformidad, espaciamiento y eficiencia, o opciones de confort visual con una superficie completamente luminosa, Epic ofrece diseños superiores que se traducen en una experiencia de usuario mejorada.

    Especificaciones
      • Standard and retrofit mounting options
      • On-pole access to key components
      • WaveStream™ and discrete LED options
      • Up to 20,200 lumens, 157 LPW
      • 70 and 80 CRI options available with CCTs ranging from 2200K to 4000K, as well as Amber
      • 8 discrete & 5 WaveStream™ optical distributions
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-invue-epic
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosInvue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures