Publique sus productos
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track

    Halo 809 XACT Beam LED Track

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La serie HALO 809 XACT Beam LED lleva la iluminación en riel a un nivel de rendimiento completamente nuevo. El cabezal de pista 809 está fabricado con una construcción duradera de aluminio fundido a presión y un vástago central minimalista, disponible en acabados negro mate, blanco mate y plateado metálico mate. Esta serie de 3” de diámetro ofrece paquetes de 2 lúmenes de 1600 y 2500 lúmenes con altas eficacias de hasta 39000 candelas de potencia de vela de haz central. La serie está disponible en una amplia gama de cinco ópticas de haz XACT de rendimiento superior con ángulos de haz desde Spot de 12o hasta Wide Flood de 36o y una reproducción cromática excepcional con 90 CRI y 4 temperaturas de color diferentes que van desde 2700K a 4000K. La serie ofrece un accesorio de visera.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomercial-track_cooper_halo_809-XACT-Beam
    • Familia de productoSpots and Tracklight Specialties
    • Grupo de productosHalo™ Commercial Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures