Publique sus productos
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    Traducido por Google,
    La colección LuxeScape extiende su refinada expresión arquitectónica a los espacios peatonales con el bolardo LuxeScape. Diseñado para complementar las luminarias de poste LuxeScape, aporta una presencia armoniosa durante el día a los senderos y la arquitectura circundante. Gracias a la óptica LED WaveStream™, ofrece una iluminación uniforme y visualmente atractiva por la noche, reduciendo las sombras proyectadas y minimizando la oscuridad en la base.
    Especificaciones
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana