Publique sus productos
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light

    Sure-Lites SELA Emergency Light

    Traducido por Google,
    La serie de emergencia arquitectónica Sure-Lites (SELA) es una solución que cumple con el código UL924 con una estética superior que elimina la tradicional apariencia de emergencia de "ojo de insecto". El sistema cuenta con una cubierta personalizable que se puede pintar en el lugar o cubrir con un tratamiento de pared para permitir que el accesorio se mezcle con el espacio. Una fuente LED, una batería de níquel cadmio y autodiagnósticos crean 29 pies de cobertura de salida de emergencia, eliminan el mantenimiento y reducen la mano de obra requerida para realizar las pruebas mensuales requeridas por la NFPA. Los cabezales LED son ajustables con una óptica patentada de proyección hacia adelante.
    Especificaciones
      • Customized appearance with field paintable aesthetic cover
      • LED Source with 29' spacing
      • UL924 code compliant, NYC code compliant option
      • New construction and retrofittable into any 4” J-box options
      • Nickel cadmium battery
      • Adjustable optic with forward throw
      • Labor savings self-diagnostics
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-sela-emergency-light
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana