Publique sus productos
Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

Shaper 674 Series Luminous Vertical Wall Sconce

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
La Serie 674 es un aplique de pared versátil, funcional, decorativo y de alto rendimiento con una forma lineal y vertical. El 674 cuenta con una lente acrílica, molduras y aletas metálicas de alta calidad, ideales para aplicaciones comerciales. Está disponible con una fuente de luz LED integrada y ofrece 6 acabados de pintura metálica en 3 tamaños estándar. Las opciones estéticas de molduras horizontales o verticales le aportan un toque atractivo. La fuente LED con un CRI de 80+ está disponible en cuatro niveles de intensidad de luz (CCT), lo que le permite seleccionar la iluminación adecuada para la tarea en cuestión (o el ambiente que desee crear). La Serie 674 también cumple con la ADA. Los Shaper 600 son conocidos por su rendimiento, durabilidad y una distribución de luz limpia y nítida, con un flujo luminoso confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-wall-shaper-674-series-led
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosShaper™ 674 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana