Publique sus productos
Lumark WP Wall Pack
Lumark WP Wall Pack

    Lumark WP Wall Pack

    Traducido por Google,

    La Serie Wall Pack ofrece una forma tradicional con iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. Su robusta construcción de aluminio fundido a presión y carcasa con juntas la hacen prácticamente impenetrable para los contaminantes. Sustituye a lámparas de haluro metálico de hasta 375 W, lo que la hace ideal para la iluminación de caminos, entradas de edificios, rampas de vehículos, escuelas, túneles, escaleras y muelles de carga.

    Especificaciones
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-wp_wall_pack
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLumark
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana